Cilindro normalizado DSNU-16-200-PPS-A
559270
GTIN: 4052568097219
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
120.6 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável