Cilindro normalizado DSNU-20-25-PPS-A

559271

GTIN: 4052568097226

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável