Atuador normalizado DSNU-20-160-PPS-A
559277
GTIN: 4052568097288
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
160 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável