Atuador redondo DSNU-32-250-PPS-A

559303

GTIN: 4052568205799

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482.5 N
Curso
250 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável