Cilindro redondo DSNU-40-25-PPS-A

559305

GTIN: 4052568205812

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
752.9 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável