Atuador redondo DSNU-40-125-PPS-A
559310
GTIN: 4052568205867
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
752.9 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável