Atuador redondo DSNU-50-25-PPS-A

559315

GTIN: 4052568205911

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178.1 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável