Cilindro redondo DSNU-50-200-PPS-A
559322
GTIN: 4052568205980
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178.1 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável