Cilindro redondo DSNU-63-40-PPS-A
559326
GTIN: 4052568206024
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870.3 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável