Cilindro redondo DSNU-63-80-PPS-A

559328

GTIN: 4052568206048

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870.3 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável