Atuador compacto ADN-32-10-A-PPS-A

572655

GTIN: 4052568102579

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
10 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável