Cilindro compacto ADN-32-30-A-PPS-A
572659
GTIN: 4052568218805
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável