Atuador compacto ADN-40-15-A-PPS-A

572674

GTIN: 4052568218959

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
15 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável