Atuador compacto ADN-63-15-A-PPS-A

572710

GTIN: 4052568219314

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
15 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável