Atuador compacto ADN-63-80-A-PPS-A
572717
GTIN: 4052568219383
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável