Sensor de proximidade SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
574340
GTIN: 4052568103156
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
5 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/F
Saída de comutação
PNP