• Produtos
  • Downloads

Universal e seguro

Sempre disponível: pode confiar no sensor cilíndrico SMT-8M-A combinado com os atuadores da Festo - ambos são perfeitamente adaptados, fáceis e seguros de instalar. A corrente de extração e o robô de série garantem a melhor qualidade da linha, o que assegura uma disponibilidade dos sistemas e uma flexibilidade significativamente maior.

Máxima rentabilidade
Pedidos posteriores de versões especiais e manutenção do estoque são eliminados. Com IP65, IP68 e IP69k, também podem ser utilizados em ambientes mais agressivos.

Resistente ao gelo.
Como primeiros comutadores eletrônicos, também estão aptos para baixas temperaturas de até -40 °C.

Máxima segurança
Auxilio à montagem, mediante a um segundo LED, que indica visualmente a posição de instalação segura. Dessa forma, evitam-se perdas de pontos de comutação, por exemplo, devido ao assentamento do atuador, às vibrações ou aos choques.

Vantagens

Ajuda na montagem

Mediante um segundo LED: indicação da posição de comutação segura por um sinal LED

Montagem com uma mão

Abraçadeira com formato especial na saída do cabo, que mantém o comutador fixo automaticamente ao ser pressionado

Qualidade dos cabos

Corrente de extração + robô como configuração padrão: máxima qualidade do cabo sem precisar pedir separadamente. Está tudo incluso no sistema modular, sem custo adicional

Faixa da temperatura

Faixa de temperatura inferior
até -40 °C: primeiro comutador eletrônico para aplicações a baixas temperaturas

Faixa de temperatura superior
até +85 °C

Faixa das tensões de funcionamento

5 a 30 V: para a integração direta do sinal de saída em circuitos TTL