Atuador compacto ADN-20-10-I-PPS-A
577158
GTIN: 4052568104436
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
10 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável