Atuador compacto ADN-20-40-I-PPS-A
577163
GTIN: 4052568104481
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável