Atuador compacto ADN-20-60-I-PPS-A

577165

GTIN: 4052568104504

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
60 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável