Atuador compacto ADN-25-15-I-PPS-A
577175
GTIN: 4052568104603
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
15 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável