Atuador compacto ADN-25-30-A-PPS-A
577186
GTIN: 4052568104719
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável