Cilindro compacto ADN-100-30-I-PPS-A
577194
GTIN: 4052568225490
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável