Cilindro compacto ADN-100-50-A-PPS-A

577205

GTIN: 4052568225599

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
50 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável