Sensor de proximidade SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6

579071

GTIN: 4052568262952

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
7.5 V - 18 V
Função do elemento de conexão
NAMUR
Saída de comutação
NAMUR