Cilindro compacto ADN-20-70-A-PPS-A

593451

GTIN: 4052568396589

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
70 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável