Cilindro compacto ADN-16-70-A-P-A
594950
GTIN: 4052568399870
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
70 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados