Cilindro compacto ADN-12-60-I-P-A

604883

GTIN: 4052568407315

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
60 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados