Válvula solenoide VSVA-B-D52-T-D1-F8
8033658
GTIN: 4052568654733
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável, dominante
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
1800 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1