Válvula padrão com pré-controle VSVA-F
Válvulas padrão acionadas eletricamente, conforme a ISO 5599-1, com tubo do induzido e interface de válvula piloto, conforme a ISO 15218.
- Corresponde a ISO 5599-1
- Corpo em metal resistente
- Funções abrangentes da válvula: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
- Multiplicidade de conexões elétricas
- Grande variedade de versões de tensão, CC e CA
- Diversos componentes para montagem vertical: regulador de pressão, placa do regulador de fluxo, placa de bloqueio vertical, etc.
- Configurador conveniente de válvula para selecionar o tipo desejado de válvula
- Montagem em manifold possível com diversos tamanhos ISO 1, 2 e 3