Válvula solenoide VSVA-B-B52-D-D1-F8-1A1

8033691

GTIN: 4052568654924

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
1800 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1
Conexão elétrica
Formato A - Conforme EN 175301-803
Tensão de alimentação
24 V DC