Válvula solenoide VSVA-B-P53C-H-D1-F8-1B2
8033715
GTIN: 4052568655020
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
1800 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1
Conexão elétrica
Formato B
Tensão de alimentação
24 V DC