Válvula solenoide VSVA-B-T32C-MH-D1-F8-1B2

8033718

GTIN: 4052568655051

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
1400 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1
Conexão elétrica
Formato B
Tensão de alimentação
24 V DC