Válvula solenoide VSVA-B-D52-ZT-D2-F8
8033759
GTIN: 4052568655327
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável, dominante
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
4000 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-1