Válvula solenoide VSVA-B-M52-AD-D2-F8-1B2

8033767

GTIN: 4052568655396

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
4100 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-1
Conexão elétrica
Formato B
Tensão de alimentação
24 V DC