Cilindro compacto ADN-S-20-45-I-P-A
8076326
GTIN: 4052568299880
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
45 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados