Cilindro compacto ADN-S-32-20-I-P

8076378

GTIN: 4052568460877

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados