Cilindro compacto ADN-S-12-15-I-P-A
8076416
GTIN: 4052568300289
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados