Cilindro compacto ADN-S-32-35-A-P-A
8091463
GTIN: 4052568301477
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
35 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados