Cilindro compacto ADN-S-16-15-A-P-A

8091667

GTIN: 4052568301521

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados