Cilindro compacto ADN-S-40-10-A-P-A

8092067

GTIN: 4052568301682

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados