Cilindro compacto ADN-S-50-10-A-P

8092082

GTIN: 4052568826277

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados