Cilindro compacto ADN-S-25-10-A-P
8092102
GTIN: 4052568461836
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados