Atuador compacto ADN-S-6-5-I-F1A
8142509
GTIN: 4052568569778
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
17 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento