Atuador compacto ADN-S-6-10-I-A-F1A

8142512

GTIN: 4052568570408

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
17 N
Curso
10 mm
Amortecimento
sem amortecimento