Atuador compacto ADN-S-10-5-I-A-F1A

8142520

GTIN: 4052568570484

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
47 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento