Atuador compacto ADN-S-12-10-A-P-A-F1A
8142577
GTIN: 4052568570613
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados