Atuador compacto ADN-S-16-10-A-P-A-F1A

8142736

GTIN: 4052568570750

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados