Atuador compacto ADN-S-20-25-I-P-A-F1A

8142760

GTIN: 4052568570859

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados