Atuador compacto ADN-S-25-45-A-P-A-F1A

8142834

GTIN: 4052568571191

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
45 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados